PMAFIX VAD: Illesztések 90°-os szögben
Ezek a PMAFIX csatlakozótípusok sokféle alkalmazásban sikerrel használhatók a PMAFLEX gégecsövekkel, és maximális biztonságot és tömítési hatékonyságot garantálnak.
Jellemzők:
- Csúcsminőség
- Egyedi összetételű poliamid, önoltó, halogén-, foszfor- és kadmiummentes
- Kiváló ütési szilárdság
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távon: +160°C
- A kiszállítás köre IP66(VWD):
előszerelt univerzális biztonsági zárakkal való illesztés (AFN2),
IP68(VWV): ovális zárakkal (OVN2), csővel és menetes tömítéssel (NVN3, SVN4) való illesztés.