PMAFIX VWD: csatlakozó illesztések 90°-os szögben
Ezek a PMAFIX csatlakozótípusok sokféle alkalmazásban sikerrel használhatók a PMAFLEX gégecsövekkel, és maximális biztonságot és tömítési teljesítményt garantálnak.
Jellemzők:
- Kiváló minőségű, egyedi összetételű poliamid
- Önoltó, halogénmentes, foszformentes és kadmiummentes
- Kiváló ütési szilárdság
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távon: +160°C
- IP66 szállítási terjedelem: Szerelvény előszerelt univerzális biztonsági reteszekkel (AFN2), IP68: Szerelvény ovális reteszekkel (OVN2), cső- és menettömítéssel (NVN3, SVN4)