PACOF: elválasztható és felpattintással nyitható alkatrészvédő cső, flexibilis, közepes tömegű, lánggátló, elválasztható
PACOF - csak statikus alkalmazásokhoz használható!
A PMA COFLEX bordázott, PACOF csőtípus újra bármikor nyitható és zárható hosszirányban, így ideális az
akadálymentes újraszerelési- vagy javítási munkálataihoz a gép- és rendszerkonstrukciók területein.Emellett a termék egyre fontosabbá válik a
gépjárműipar és az
épületgépészeti technológia területén. Ezekhez a termékekhez osztható szerelvények és ellenanyák is kaphatók.
- Speciálisan módosított poliamid 6, kiváló alakzárás IP50 osztályig
- Önoltó, halogén- és kadmiummentes
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól 100°C-ig; rövid távon: + 130°C
- Vegyszerállóság: Üzemanyagokkal, ásványolajokkal, zsírokkal, lúgokkal, gyenge savakkal és bázisokkal stb. szemben