Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E333.25 sorozat - Lánc 3 irányú elmozduláshoz
1. elválasztható KMA rögzítőkonzolok beépített húzásmentesítővel
2. Szabadalmaztatott nyomógombos kialakítás
3. A beépítés és a leszerelés bárhol történhet
4. Különböző görbületi sugarak és mozgásirányok kombinációját teszi lehetővé
5. Az „easy” kivitel hozzájárul a 2 oldalról történő, kényelmes megtöltéshez: Csak nyomja be a kábelt a belső és a külső ívek mentén
6. 3-tengelyű mozgások bármilyen típusú berendezéshez
7. Robotikus alkalmazásokhoz is használható
8. Elnyerte az if -Design award díjat
*A görbületi sugarak megkétszereződnek a felszerelt, E333-mas sorozatú e-chain® láncoknál
Elmozdulás: S
Osztás: 14,5mm
Láncszem/m: 69(1000,5 mm)
E dimenzió: 10 mm
Ba: 34 mm
Lánchossz: S/2 + K