[[KIVONT TÍPUS
Az új kivitelekhez a műszakilag optimalizált e-chain® R19850 sorozat javasoljuk az igus® E4/light választékból.
+25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
Az R198 sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
Az E4/light rendszer R19850-es sorozatához
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
R198 sorozat - Cső, zárt
1.KMA-Rögzítőkonzol
2. Merev vagy elforduló rögzítőkonzolok is kaphatók
3.R198: Felnyitható és levehető fedél
4.R198: Eltávolítható fenékelemek
5. Kombinálható cső és lánc
6. Beépíthető húzásmentesítő elemek
7.150/151: A keresztlécek mindkét oldalon eltávolíthatók
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 75-től 462 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 200-től 500 mm
Osztás: 91 mm / lánctag = 11 Bal/m