[[KIVONT TÍPUS
Az új kivitelekhez a műszakilag optimalizált e-chain® E4.28 sorozat javasoljuk az igus® E4.1 építőkészletből.
25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
A 22-es sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
az E4.28 sorozathoz
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
22-es sorozat - Lánc, minden tagnál keresztléccel
1.KMA rögzítőkonzolok
2.Merev vagy elforduló rögzítőkonzolok is kaphatók
3.R76: Felnyitható és levehető fedél
4.R76: Eltávolítható rekeszelő elemek
5.Kombinálható cső és lánc
6.A
7.22/23 jelű rögzítőkonzolba húzásmentesítő építhető: A keresztlécek mindkét oldalon eltávolíthatók
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 40-től 300 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 55-től 250 mm
Osztás: 46 mm / lánctag = 22 Bal/m