iggyRob - humanoid robotok ipari alkalmazásokhoz
Ismerje meg az iggyRob intelligens kiszolgáló robotot, az igus újdonságát! Rugalmasan szállít alkatrészeket a gyár csarnokaiban, recepción dolgozik mindig kedves mosollyal az arcán, majd elviszi a mosatlan edényeket a konyhára. A képernyőn megjelenített virtuális arcnak, a mellkason lévő LIDAR szenzoroknak és a jármű 3D kameráinak köszönhetően az iggy könnyedén navigál a gyárak, előcsarnokok és ebédlők között.
Két ReBeL kobot karja bionikus kezekkel úgy tud megfogni dolgokat, mintha egy ember tenné, és lenyűgöző a 664 mm-es kinyúlásuk, illetve karonként a 2 kg-os teherbírásuk is. Az akár 45°/s sebességgel rendelkező Iggy gyorsan és hatékonyan végzi el feladatait.
A mozgatóegység a ReBeLMove Pro AMR bázisa, amelyik 50 kg súlyt képes szállítani, a teherbírása pedig 100 kg is lehet. Az erős hárompontos csapágyazás és a korszerű infrastruktúrával való kompatibilitás révén az iggyRob megbízható segítséget nyújt. Egyetlen akkumulátortöltéssel akár nyolc órán át folyamatosan is képes működni – ez különösen ipari felhasználásra teszi ideálissá.
igus Robot Control a fedélzeten
A felhasználók a robot egyes mozdulatait egy 3D-s felületen szimulálhatják a [Link id="418"] szoftver segítségével. Az iggyRob feltöltéséhez még csak össze sem kell kapcsolni az egységeket. A humanoid segédet könnyedén integrálhatják a modern robot környezetekbe az AMR külön erre a célra kifejlesztett ROS2 interfészén keresztül. A VDE 5050-es interfésznek köszönhetően az iggyRob alkalmas flottamenedzsmentre és rendelkezik CE-tanúsítvánnyal is.
Tedd hatékonyabbá és egyszerűbbé a mindennapi munkát az igus sokoldalú, iggyRob robotjával!
Tanúsítványok és szabványok