iglidur® A181, hengerelt csapágy, angolszász - A181SI

Univerzális csapágy élelmiszer-ipari felhasználási területekre

iglidur® A181, hengerelt csapágy, angolszász - A181SI
iglidur® A181, hengerelt csapágy, angolszász - A181SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A181, hengerelt csapágy, angolszász - A181SI
iglidur® A181, hengerelt csapágy, angolszász - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A181SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® A181
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Por- és szennyeződésálló
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A181 | Univerzális csapágy élelmiszerrel történő érintkezéshez
Az iglidur® A181 anyag megfelel mind az FDA, mind a 10/2011/EK előírásainak. A kék szín az „optikai érzékelhetőséget" is megkönnyíti, amely az élelmiszeriparban gyakran elvárt tulajdonság. Az iglidur® A180 mechanikai tulajdonságaihoz, hőmérséklet- és közegellenállásához képest az iglidur® A181 a kopásállóság tekintetében a legtöbb esetben alkalmasabb.

Tipikus alkalmazási területek

Üzemek
Élelmiszeripar
Orvosdiagnosztikai ipar

Itt még több alkalmazási lehetőséget talál:
Megoldás iparágaknak

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a termék FDA megfelelősége követelmény
  • Amikor az EU 10/2011. sz. rendeletének megfelelő anyagra van szüksége
  • Univerzális, élelmiszerrel közvetlen érintkezésre megfelelő alapanyag alkalmazása esetén.
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h