1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: H1SI-0203-03
- Anyag: iglidur® H1
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® H1 | tartós használatra tervezett magas közegellenállással
Az iglidur® H1 az első számú választás, ha extrém környezeti körülmények között hosszú élettartamra van szükség. A rendkívüli kopásállóság kiváló hőmérsékleti és közegállósággal párosul - nemcsak a csomagoló- és élelmiszeriparban vagy az autóiparban.
Tipikus alkalmazási területek
árusító automaták
Italipar
Textilipar
Csomagolóipar
Még több különféle alkalmazási területet találhat itt:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, forgácsolás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?