igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
- Szennyeződési fokozat: 3
- Védettség: IP 66/67 [dugaszolt]
- Túlfeszültség-kategória: III
- Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
- Átalakító anya/csavar: nikkelezett sárgaréz
- Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett
- Érintkezők: sárgaréz, aranyozott
- Tömítés: FPM/HNBR
- Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Csatlakozó típusa: anya kábelvég
- Dugasz típus: jel csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
P-típus: 16 pólusú, 1 kódolású