Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jeldugók, inkl. adatlap
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
  • Szennyeződési fokozat: 3
  • Védettség: IP 66/67 [dugaszolt]
  • Túlfeszültség-kategória: III
  • Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
  • Átalakító anya/csavar: nikkelezett sárgaréz
  • Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett
  • Érintkezők: sárgaréz, aranyozott
  • Tömítés: FPM/HNBR
  • Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kapcsolattípus: Réstechnikájú toldóbütyök
  • Dugó típus: Jelcsatlakozó SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
P-típus: 16 pólusú, 1 kódolású

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation