Alapcsatlakozó, B sorozat, M23 alapkivitelű, áthaladó menetes anyával, beleértve a elérhetőségek

MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Alapcsatlakozó, B sorozat, M23 alapkivitelű, áthaladó menetes anyával, beleértve a elérhetőségek
Alapcsatlakozó, B sorozat, M23 alapkivitelű, áthaladó menetes anyával, beleértve a elérhetőségek
Alapcsatlakozó, B sorozat, M23 alapkivitelű, áthaladó menetes anyával, beleértve a elérhetőségek
Alapcsatlakozó, B sorozat, M23 alapkivitelű, áthaladó menetes anyával, beleértve a elérhetőségek
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0178406
P-típus, 6 pólusú