Speedtec csatlakozó, B sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, beleértve adatlap

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Speedtec csatlakozó, B sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, B sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, B sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, B sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, beleértve adatlap
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
E típusú, 6 pólusú

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation