Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
Standard csatlakozó, C sorozat, M40 tápcsatlakozó, tartalmazza: adatlap
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
E típusú, 6 pólusú

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation