615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek
615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek
615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek
615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek
615 sorozatú jelcsatlakozó, 12 pólusú, műanyag szorítógyűrűvel, tartalmazza: elérhetőségek
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated/PA modified, 30% glass fibre
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730633
4,5-6,5 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation