Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

Yamaichi connector

  • Max. continuous nominal current: 2.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: -20 °C to +120 °C
  • Housing material: PA66

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Műszaki adatok
Letöltések