Yamaichi-csatlakozó, tartalmazza adatlap

MAT01719772 product image
igus-icon-lupe
  • Max. continuous nominal current: 2.1A
  • Insertion cycles: 1,000
  • Temperature range -20 °C to +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01719772
4 (Ethernet)
Y-CONKIT-40

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation