iglidur® RW370, henger csapágy, mm - RW370SM

Megfelel a DIN EN 45545, HL3, R22/R23 tűzvédelmi szabványnak

iglidur® RW370, henger csapágy, mm - RW370SM
iglidur® RW370, henger csapágy, mm - RW370SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® RW370, henger csapágy, mm - RW370SM
iglidur® RW370, henger csapágy, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: RW370SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® RW370
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Tűzvédelem EN45545
iglidur® RW370 | Kopásálló sín technológiákhoz
 
Az iglidur® anyagok közül az első, amely megfelel az európai sín technológiai tűzvédelmi követelményeknek, nagyon teljes specifikációjának profilja miatt számos kopásnak kitett vasúttechnikai alkalmazáshoz megfelelő.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Bútorgyártás / ipari formatervezés
Tömegközlekedési mérnöki megoldások

 
További alkalmazási megoldásokat itt talál:
Ipari alkalmazások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • A vasúti technológiában azokon a helyeken alkalmazható, ahol a DIN EN 45545 szerinti szabványok betartását írják elő.
  • Páratlan kopásállóság kis és közepesen nagy nyomás terhelés mellett
  • Ha alacsony súrlódási együtthatóra van szükség száraz működésben
  • Alacsony nedvességfelvétel
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A megfelelő termék megtalálásához használja a szűrő opciókat
 
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Szabály a falvastagsággal kapcsolatban: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük a hézagoknak.
Vizsgálati módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak belepréselt csapágyak. A csapágy belső átmérője csak a megfelelő tűrésű házban való préselt szoros illesztés után nyeri el végleges méretét. A préselt szoros illesztési túlméret a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos présszerelését. A ház axiális vagy radiális elmozdulása ezzel megszűnik.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
 
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h