iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM

All-rounder for steam sterilisation

iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: HSD350SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® HSD350
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Vegyszerálló és higiénikus, alacsony költségek mellett
 
Az új anyag lehetővé teszi a folyamatos használatot ott, ahol fontos a higiénia, ideértve a rendszeres sterilizálást is, kiváló ár-teljesítmény arány mellett.
 
jellemző felhasználási területek
 
Fluidtechnika
Orvostechnika

 
További alkalmazások itt találhatók:
Iparági megoldások
 
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha a csapágy helyszínét rendszeresen gőzöléses sterilizálásnak is alávetik
  • Ha ugyanakkor alacsony árú anyagra van szükség
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
  • Alacsony nedvességfelvétel
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termék kereséséhez használja a szűrőt
 
Tűrések és a mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyag és a falvastagság függvényei. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Szabály a falvastagsággal kapcsolatban: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük a hézagoknak.
Tesztelési módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A csapágy belső átmérője csak a megfelelő tűrésű házban való préselt szoros illesztés után nyeri el végleges méretét. A préselt szoros illesztési túlméret a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos présszerelését. A ház axiális vagy radiális elmozdulása ezzel megszűnik.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h