Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

robolink® D High End robot joint, size 30, symmetrical

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Product description
[[robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with plastic housing. The drive component is a motor with worm gear. As a result the central hole remains free for feeding through cables, for example. The articulated joints can be ordered with or without motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT design 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
Műszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h