- Műanyag rúdvég belső menettel
- Rozsdamentes acél tokkal vagy anélkül
- Menetirány kiválasztása
- Ütésálló igumid G ház
- A K-típus méreteinek sorozata a DIN ISO 12240 szabvány szerint
<a href="/product/igubal_KCRM_KCLM" → Költséghatékonyabb utódló
<a href="/product/igubal_KCRM_KCLM" → Költséghatékonyabb utódló
igubal® rúdvégcsapágy belső menettel
Az igubal® rúdvég korróziómentes és akkor is használható, ha durva viszonyok között kell dolgozni. Nedves vagy párás környezetben pedig jól bírják a gyenge savak és lúgok marónak hatását. Fontos kiemelni az anyag szennyezőséggel és porral szembeni érzéketlenségét.
Igumid G-ből készült ház, különösen ütésálló, hosszú szállal megerősített polimer. Alkalmazható -40 °C és +90 °C közötti hőmérsékleten hosszú távon.
A standard gömbcsuklókban a gömbcsukló iglidur® W300 anyagból készül, amelyet a legalacsonyabb súrlódási együttható, száraz működés és rendkívül alacsony tapadás-csúszás hajlam jellemez. Ez utóbbi különösen fontos kis terhelés és nagyon lassú mozgás esetén.
Jellemző felhasználási területek: