Kábel csiga xirodur® B180, egy darabból álló megoldás, rozsdamentes acél golyók

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Belső Ø: 8, 10, 12 mm
  • A kötélvezetős golyóscsapágy a korábbi több alkatrész feladatát látja el
  • Különböző profil és méret
  • Élelmiszerrel való érintkezésre megfelelő
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
  • Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • További méretek és profilok is elérhetők
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6