igubal EFOM FC – Rugalmas és robusztus az élelmiszer- és gyógyszeripar számára
Az EFOM FC kétfuratos peremes csapágy számos előnyt kínál, amelyek ideálissá teszik a tengelyek támasztására különféle alkalmazásokban és iparágakban. Megfelel az E méretsorozatnak, és karbantartásmentes száraz működésével nincs szükség külső kenésre, melynek környezeti és gazdasági szempontból is kedvező hatása van.
Az EFOM FC háza az ütésálló, mágnesesen és optikailag is érzékelhető igumid FC polimerből készül. A gömbcsukló anyaga iglidur A181 és FC180 közül választható ki.
Az EFOM FC kétfuratos peremes csapágy képes a beállítási és a peremterhelés kiegyenlítésére is. Igen csekély súlyának köszönhetően kisebb terhelést jelent a rendszer számára, emellett korróziómentes, így az igényes környezetben használatra is alkalmas. Ezenkívül az EFOM FC kiválóan csillapítja a rezgéscsillapítást, és ellenálló a szennyeződésekkel és a porral szemben is, ami tovább javítja megbízhatóságát és tartósságát.
További információ gömbjeinkről:
iglidur A181 (megfelel az FDA és az EU 10/2011 előírásának): -50°C és +90°C között, rövid ideig +110°C-ig
iglidur FC180 (érzékelhető anyag): -40 °C és +90 °C között, rövid ideig +110 °C-ig