- PFL204-től PFL206-ig
- Kenésmentes és karbantartásmentes
- Ellenáll a pornak
Nyelvváltás :
Alacsony költségű csapágyperselyek iglidur nagy teljesítményű műanyagból készült lemez peremmel
Az igubal® csapágybetétek karbantartásmentes alternatívát jelentenek a fém állócsapágy és peremcsapágyak esetében. Elérhető fémlemez házakhoz P204-208 méretben.
Karbantartásmentes
A nagy teljesítményű műanyagból készült csapágy szigetelő betétek kenés nélkül képesek száraz működésre. A különösen erős szennyeződéssel jellemzett környezetben az igubal előnyei kiemelkedőek: ahol a klasszikus fémcsapágyak gyakran igényelnek újrakenést, az igubal betétekbe beágyazott szilárd kenőanyag a legtöbb esetben szükségtelenné teszi a további kenést. Ezenkívül a JEM-SP csapágy szigetelő betét gyakran tartósabbak és nagyon kopásállók még sok szennyeződést tartalmazó környezetben is.
Könnyen szerelhető
A csapágy szigetelő betétek felszerelése gyerekjáték. A csúszóalátétek néhány pillanat alatt, kézzel behelyezhetők a standard fém csapágyházak és függőleges csapágyegységek tengelynyílásaiba, amik elavult csúszó- és egysoros golyóscsapágyakat tartalmaztak, magas költségek és bonyolult beállítások nélkül.
A gömbsapkák méretének áttekintése a megfelelő házban
| ház | gömbsapka | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |