Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • Rated speed: 30 rpm
  • Motor type: DC motor
  • Size: Size 20
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Product description
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
Műszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h