1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J3BSM-0608-06
- Anyag: iglidur® J3B
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
A hosszú élettartamú iglidur® J3 anyagból készült csapágyak már feketében is elérhetők. A tartós használatra tervezett termék az elforduló és pulzáló terhelésekhez, ezenkívül ellenálló a vegyszerekkel és tisztítószerekkel szemben is.
Jellemző felhasználási területek:
bútoripar, sportcikkek, kétkerekűek
Jellemző felhasználási területek:
bútoripar, sportcikkek, kétkerekűek
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?