igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Belső Ø: 10, 12, 20 mm
- Szögmozgás az egytengelyűséget biztosítandó
- Kenésmentes és korróziómentes
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között
- Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
- Kosár anyaga: PA (poliamid)
- Golyó anyaga: rozsdamentes acél
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10