drygear® Apiro hajtómű manuális bilincsel és helyzetjelzővel

RL-A10.0245 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0245 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-A10.0245 product image
RL-A10.0245 technical drawing

Apiro® csigakerék manuális bilinccsel és pozíció jelzővel a kézi beállításhoz és szereléshez.

Termékinformációk

  • Elérhető áttételek: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Nyomaték: 2.5Nm
  • Kimenet: csőtengely az Apiro multifunkciós profil számára
  • Meghajtás: kézikerék
  • A tartozékok négy pozícióba állíthatók: 0°, 90°, 180°, 270°

Opcionálisan rendelhető

  • További áttételek
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0245
8:1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation