drygear® Apiro motorkészlet DC motor

RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 product image
  • Nyomaték: 0,1–1,8 Nm
  • Működési feszültség: 12 VDC és 24 VDC
  • Sebesség: akár 440 fordulat/perc
  • Motorcsatlakozás: alacsony profilú csatlakozó
  • Védettségi osztály: IP30
  • Közvetlen akkumulátoros üzemmód lehetséges.


Ár hajtómű nélkül


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h