iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ESM-0608-06
  • Anyag: iglidur® E
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Az iglidur E különösen az alumíniumból készült tengelyekkel együtt alkalmazva hosszú élettartama jellemzi. Főként a lineáris és elforduló mozgásoknál, az iglidur E kifejezetten jó kopási tulajdonságokkal bír. ​
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation