iglidur® X, rúdanyag lemezcsík

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Folyamatos üzemi hőmérséklet: -100 - +250 °C
  • Rendkívül nagy vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Megfelel az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration, FAA) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzvédelmi előírásainak.
  • Kiemelkedő nyomószilárdság
  • Válassza az 1000 mm hosszú szabványos kivitelt vagy vágassa méretre 100 mm-től
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation