Lapos lineáris robot | DLE-FG-0003 | Munkaterület: 500 x 500 mm

DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image

Termékinformációk

  • Terhelés 1,0 kg-ig
  • Munka tér 500 x 500 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: akár 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 1 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0003
BLDC
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h