Teljes csomag E4.42 | Elmozdulás: 8–24 m | Belső magasság: 42 mm

<p><b>1 teljes készlet a következőkből áll:</b></p><p></p><p>+ E4.32-es energialánc sorozat<br>+ Szerelő konzolok<br>+ Elválasztó lemezek<br>+ Vezetővályú csúszóléccel<br>+ Vezetővályú csúszóléc nélkül<br>+ Csavarhúzó<br>+ Húzásmentesítő</p>
igus-icon-lupe
PACK.E4.42.10.150.0.8000 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
<p><b>1 teljes készlet a következőkből áll:</b></p><p></p><p>+ E4.32-es energialánc sorozat<br>+ Szerelő konzolok<br>+ Elválasztó lemezek<br>+ Vezetővályú csúszóléccel<br>+ Vezetővályú csúszóléc nélkül<br>+ Csavarhúzó<br>+ Húzásmentesítő</p>
PACK.E4.42.10.150.0.8000 technical drawing

1 teljes készlet a következőkből áll:

  • E4.42 sorozatú energialáncok
  • Szerelőkonzolok
  • Elválasztóelemek
  • Vezetővályú csúszóléccel
  • Vezetővályú csúszóléc nélkül
  • Csavarhúzó
  • húzásmentesítő

  • Robusztus, csendes és moduláris
igus-icon-lieferzeitPACK.E4.42.10.150.0.8000
100
150
8000

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation