- Egyenes futás a belső/külső oldalelem kialakításának köszönhetően
- Csendes működés az integrált féknek köszönhetően az ütközőnél
- Nagyon magas fokú stabilitás a bemetszett kialakítás miatt
- 15%-kal nagyobb szakítószilárdság (a régi legjobb E4 sorozathoz viszonyítva), meghosszabbított alátámasztás nélküli szakasz hossza a továbbfejlesztett ütköző rendszer és a függőleges ütközők révén
Tudjon meg többet a standard E4.56 energialánc sorozatról
Az E4.56 sorozat a következő alkalmazástípusokhoz megfelelő:
- Függőleges: függesztett alkalmazások ≤ 100m, álló alkalmazás ≤ 6m
- Vízszintes: Alátámasztás nélküli alkalmazás ≤ 5 m, sikló alkalmazás ≤ 400 m
- Körkörös mozgások: a forgó mozgások lehetségesek, szükség esetén utómunkálattal (180° fokos szög vagy nagyobb elfordulási szög következtében mindig utómunkálat szükséges)