iglidur® AX500, henger csapágy, mm - AX500SM

Vezetőképes anyag magas hőmérsékletekhez és élelmiszerrel való érintkezéshez

iglidur® AX500, henger csapágy, mm - AX500SM
iglidur® AX500, henger csapágy, mm - AX500SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® AX500, henger csapágy, mm - AX500SM
iglidur® AX500, henger csapágy, mm - AX500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: AX500SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® AX500
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kopásálló, magas hőmérsékletű anyag
  • EU10/2011-nak megfelelő anyag
  • Elektromosan vezető
  • Alkalmas magas üzemi hőmérsékletekhez
iglidur® AX500 | Vezetőképes anyag magas hőmérséklethez és élelmiszerrel érintkező részekhez
 
  • Megfelel a 10/2011 EC irányelv előírásainak
  • Hőálló -100 °C-tól +250 °C-ig
  • Vegyszerekkel szembeni magas ellenállás
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
 Az iglidur AX500 az iglidur A500, egy tartós anyag továbbfejlesztése. Az AX500 anyag különösen vezetőképességében tér el az alapanyagaitól. Illetve, az AX500 kopási együtthatója még az elődjénél is alacsonyabb. A kifejlesztésének fő célja az élelmiszeripar számára gyártott termékek megalkotása volt, tehát az AX500 anyag minden probléma nélkül érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel is. 

Tipikus alkalmazások

Üdítő- és szeszipar
Élelmiszeripar
Orvostechnika

Íme további alkalmazási területek:
Ipari megoldások

Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak beépítési magassága és tűrései a sepcifikus alkalmazás, az anyag és a falvastagság függvényei. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak esetén a csapágy persely egy kisebb csapágyhézaggal is telepíthető. A falvastagságra vonatkozó szabály: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbak az előírt hézagok.
Tesztek

Összeszerelés
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréshatárhoz illesztve állítják be, miután bepréselték a furatba. A préselt szoros illesztés méretbeli különbsége az anyag belső átmérőjének tényleges 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A magától fellépő axiális és radiális elmozdulás a házban így biztosan elkerülhető.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h