Cobot tartók PMA érintkezővel

TR.COB.01.PMA.17.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1 x polimer tartókeret
  • 1 m hosszú tépőzáras lap
  • PMA Clip
  • 5 méretben érhető el
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm és Ø48 mm átmérőjű bordáscsövekhez
  • Szilikonmentes
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation