EC.B - intelligens állapotfigyelő rendszer e-chain energialánc törésérzékeléshez | 35 m-ig elmozdulásra

PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image

A szakadásérzékelés előnyei dióhéjban:

► Egyszerű gépadatgyűjtés

► Azonnal érzékeli a lánc törését és egyéb mozgással kapcsolatos hibáit

► Megelőzi a költséges javítások szükségességét

► Közvetlen kapcsolat a gép vezérléshez

Az igus intelligens műanyag termék láncszakadás érzékeléshez a következő elemekből áll: 

  • EC.B érzékelődobozzal nyúlásmentes polimer kötél
  • Összeszerelési elemek és összekötő kábelek
  • i.Sense kiértékelő modul
  • Potenciálmentes kapcsolat PLC-hez
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0
E4.32 / H4.32
15
Mozgó vég
10
150

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation