- Nagy kopásállóság
- Fekete bőr
- A felhasználás környezeti hőmérsékletének tartománya: -40°C és +100°C között
- Rendkívül rugalmas
- Egyszerű csere vagy utólagos felszerelés
- Szilikonmentes
- Azbesztmentes
- Készleten lévő standard hosszok
Nyelvváltás :
A fekete bőr védőköpeny rendkívül magas kopásállóságával tűnik ki, ezáltal ideális az igényes alkalmazásokhoz. A -40°C és +100°C közötti extrém üzemi hőmérsékletek mellett is rugalmas és megbízható marad.
Egyszerű cserélhetőségének és visszafelé kompatibilitásának köszönhetően egyszerűen használható. Az anyag ráadásul szilikonmentes és azbesztmentes, ami fokozott biztonságot és környezetbarátságot biztosít.
Ezeket a termékeket szabványos méretekben, készletről kínáljuk, így gyorsan és egyszerűen bármikor hozzájuthat.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.