Ez az Apiro® hajtómű lehetővé teszi a drylin® lineáris tengelyek közvetlen csatlakoztatását. Ez lehetővé teszi több lineáris tengely szinkronizálását egyetlen motoron keresztül.
A hajtómű mellett meg kell vásárolnia a lineáris tengelyhez illő adaptert is. Az adapterek itt találhatók.
Felhasználási példák nagyrészt a csomagolóiparban a formátum beállításával kapcsolatosak.
Az igus®nál az Apiro® olcsó csigakerekeket és rugalmas, testreszabott megoldások jelképét jelenti. A moduláris hajtóműrendszer számos terméket kínál a hajtómű bemenetének és kimenetének különféle kivitelű kombinációja, különféle áttételek és tartozékok széles választéka alapján. A csigakerekek mellett a moduláris hajtóműrendszer ferde fogaskerekeket és lineáris hajtóműveket is tartalmaz.
A moduláris felépítés és az egyes alkatrészek könnyű csatlakoztatása költséghatékony megoldásokat biztosít széleskörű felhasználásra. A termék nevét is innen kapta: az Apiro szó görög nyelven annyit jelent, hogy „végtelen”.
Az Apiro® emellett lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors és alacsony költségvonzattal járó megvalósítását is.
Általános jellemzők:
- Szárazonfutó csigakerék
- Könnyű és hatékony motion plastics anyagokból
- Költséghatékony
- Maximum 2,5 Nm folyamatos működésben
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Rugalmas használat a moduláris hajtóműrendszerekben
- Kézi vagy motoros meghajtás lehetséges
- A laboratóriumban tesztelve élettartamán át
Az Apiro® fogaskerekek rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók; az egyszerű kézi hajtású elforduló mozgástól az automatizált formátumbeállításig a csomagolóiparban, egészen az összetett robotkinematikáig.
Felhasználási területek:
- Formátumállítások az üdítőitalgyártásban
- Munkaterület határolás a csomagolóiparban
- Elforduló mozgás kamerákhoz és szkennerekhez
- Forgóasztalos meghajtások az orvosi iparban
- Alkatrész a robotika kinematikájában
- A lineáris tengelyek szinkronizálása
Konkrét alkalmazási példákat, köztük a reprodukálásukhoz szükséges alkatrész listát itt találhat.