- Nincs szükség további fúrásra a roboton
- Lehetőség a visszahúzó rendszer robotra történő felszerelésére.
- Különböző robotgyártók különféle robottípusaihoz alkalmazva
Nyelvváltás :
A visszahúzó rendszerek minden gyakran alkalmazott furatmintát biztosítanak: 380 x 70 mm és 490 x 90 mm (normál Ø12,5 mm-es furatok).
Széles választékot kínálunk gyártó- és modelltől függő adapterekből (készletről) egy visszahúzó rendszer rögzítéséhez, különböző furatképhez a roboton. Számos robotmodellnél, pl. csak az oldalra lehet felszereléseket rögzíteni (az eredeti gyártók által biztosítva), adaptereinkkel azonban költséges tervezési műveletek nélkül a visszahúzó rendszerek is rájuk szerelhetők!