Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0004 | Munkaterület 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Termékinformációk

  • Hasznos teher max. 10,0 kg
  • 2000 x 2000 x 1000 mm munkaterület
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • X sebesség: 0,2 m/s-ig
  • Y és Z tengelyek sebessége 0,4 m/s-ig
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Léptetőmotor
0.4
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation