iglidur® M260, hengerelt csapágy, mm - M260SM

iglidur® M260, hengerelt csapágy, mm - M260SM
iglidur® M260, hengerelt csapágy, mm - M260SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® M260, hengerelt csapágy, mm - M260SM
iglidur® M260, hengerelt csapágy, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: M260SM-2024-25
  • Anyag: iglidur® M260
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • További iglidur® M260 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 was specially developed for use in harsh environments. In addition, care was taken during development to ensure that the material can be used particularly well for injection-moulded thick-walled bearings. This makes iglidur M260 particularly suitable for applications in which thick-walled bearings are to be used or replaced that are as robust as possible at the same time.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation