ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Termékinformációk

  • Tengelyek száma: 4
  • Teherbírás (max.): 3 kg
  • Ismétlési pontosság: ± 1mm
  • Kinyúlás: max. 495 mm
  • Névleges kinyúlás: 350 mm
  • Dinamikák 500 g terhelés mellett: min. 7 pick/perc
  • Nettó tömeg: 6,2 kg
  • A lehetséges      alkalmazási területek: szervizrobotika, cobotok funkcióinak előkészítése
  • Vezérlőrendszer: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation