térbeli lineáris robot | DLE-RG-0012 | Munkaterület 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0012 | Munkaterület 800 x 800 x 500 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0012 | Munkaterület 800 x 800 x 500 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0012 | Munkaterület 800 x 800 x 500 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0012 | Munkaterület 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Hasznos teher akár 5,0 kg
  • A munkaterület jellemzői: 800 x 800 x 500 mm
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h