Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0014 | Hasznos munkaterület: 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0014 | Hasznos munkaterület: 500 x 500 x 200 mm
Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0014 | Hasznos munkaterület: 500 x 500 x 200 mm
Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0014 | Hasznos munkaterület: 500 x 500 x 200 mm
Térbeli lineáris robot | DLE-RG-0014 | Hasznos munkaterület: 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Hasznos teher max. 10,0 kg
  • Működési terület 500 x 500 x 200 mm
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • X & Y tengely sebesség legfeljebb 0,5 m/s
  • Z tengely (orsótengely) sebessége max. 20 mm/ másodperc
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h