lapos lineáris robot | DLE-FG-0006 | Munkaterület 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
lapos lineáris robot | DLE-FG-0006 | Munkaterület 650 x 650 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0006 | Munkaterület 650 x 650 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0006 | Munkaterület 650 x 650 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0006 | Munkaterület 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Munkaterület 650 x 650 mm
  • Maximum 15 kg-os teherbírás
  • Ismétlési pontosság ±0,5 mm
  • Sebesség: akár 0,5 m/s


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h