dryspin orsós motororsó illesztéssel P=0, M3 | DST menet | RH | rozsdamentes acél | hossz: 150 mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Külső átmérő: 5 – 12 mm 
  • Osztás: 2,54 - 50 mm 
  • Több bekezdésű
  • Nem önzáró
  • 310 mm hosszú
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation