D1 szerelő készlet 3 tengelyes kinematikához

AK-DR-0011 product image
igus-icon-lupe

Termékinformációk

  • 3x készlet igus®D1 dryve, közelítéskapcsolók mellékelve. Állvány, 10 m-es, egyenes csatlakozóval ellátott csatlakozókábelek

 

  • Széles körű automatizálási feladatok egyszerű paraméterezéssel, programozás nélkül
  • A hajtótengelyekhez, soros, lineáris és térbeli lineáris robotokhoz, valamint delta robotokhoz
  • Nincs szükség szoftvertelepítésre vagy alkalmazásra.
  • Használható PC-n, táblagépen vagy okostelefonon
  • Léptető (ST), DC- és EC/BLDC motorok akár 21 A csúcsárammal és 48 V feszültséggel
  • Digitális bemenetek/kimenetek, analóg bemenetek, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) csatlakoztathatóság vezérlőrendszerekhez, mint pl. a Siemens or Beckhoff

    TESZT A VÁSÁRLÁS ELŐTT - használja az online szimulációt a motor vezérlőrendszer kipróbálásához itt, mielőtt megvásárolja
igus-icon-lieferzeit-dotAK-DR-0011

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h