lapos lineáris robot | DLE-FG-0004 | Munkaterület: 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
lapos lineáris robot | DLE-FG-0004 | Munkaterület: 800 x 400 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0004 | Munkaterület: 800 x 400 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0004 | Munkaterület: 800 x 400 mm
lapos lineáris robot | DLE-FG-0004 | Munkaterület: 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Terhelhetőség akár 15,0 kg
  • Munkatér: 800 x 400 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h