Lapos lineáris robot | DLE-FG-0005 | Munkaterület 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Termékinformációk

  • Terhelhetőség akár 15,0 kg
  • Munkaterület: 1000 x 500 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Nincs vezérlő

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h